- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Actuators for Manifold Controller
- LE2FS High Performance Slider Ball Screw Drive for Manifold Controller
LE2FS, High Performance Slider, Ball Screw Drive, for Manifold Controller
LE2FS is a ballscrew slider with a high performance motor and batteryless absolute encoder that is compatible with the JXD1-M manifold controller. Up to 16 axes can be connected. LE2FS differs from LEFS by having a different cable connector and no compatibility with JXC controllers. LE2FS also offers a low speed ballscrew on all sizes. LE2FS offers a range of pushing forces not previously specified for an LEFS slider. LE2FS consumes less power while delivering equivalent or improved performance. The JXD1-M manifold controller can detect the actuator type, size and stroke when connected. The controller and cables are ordered separately, simplifying the part number.
- Body sizes: 16, 25, 32, 40
- Stroke range: 50 to 1200mm in 50mm increments
- Maximum work load: 80 kg (horizontal); 40 kg (vertical)
- Maximum speed: 1200mm/s (H lead, size 25)
- Maximum acceleration: 10,000 mm/s² (horizontal); 5,000 mm/s² (vertical)
- Positioning repeatability: ±0.015mm (Lead H: ±0.02mm)
- Motor type: 24 VDC step motor with battery-less absolute encoder

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.