- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Rod & Guidé Rod
- Barre
- LEY Rod, Incremental Encoder
LEY Rod, Incremental Encoder
L'actionneur électrique du type à tige LEY a une forme de cylindre de tige familier adapté pour pousser, tirer, applications ascenseur et presse. Le moteur peut être monté 24VCC inverse pour la longueur compact, ou en ligne monté en hauteur compact. La série LEY offre une grande variété d'options de montage de l'actionneur ainsi, y compris de nombreux styles directs et le support.
- Paramétrages, fonctionnement et installation simples.
- 2 types de moteurs disponibles.
- 3 alésages : 16, 25 et 32 mm.
- Possibilités de montage.