- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications Amérique du Nord
- NCRA1
- NC (D) RA1-Z, actionneur rotatif, à crémaillère et pignon
NC (D) RA1-Z, actionneur rotatif, à crémaillère et pignon
L'actionneur rotatif à pignon et crémaillère de la série NCRA1 offre un positionnement précis et un excellent rapport couple/taille. Le montage sur rail permet de régler facilement la position du détecteur. Les alésages disponibles comprennent les tailles suivantes : 30, 50, 63, 80 et 100 mm. Des modèles à extrémité simple tige ou tige traversante sont disponibles.
- Actionneur rotatif à crémaillère et pignon li>
- Extrémité de tige simple ou double disponible li>
- Tailles d'alésage: 50mm ~ 100mm li>
- Types de montage: basique li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>