- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs électroniques
- PS1100 / PS1200, Vacuostat électronique compact avec prise de montage, l'indicateur LED
PS1100 / PS1200, Vacuostat électronique compact avec prise de montage, l'indicateur LED
PS1100 and PS1200 are compact vacuum switches with digital output signals. The switch setting trimmer rotates through a 220° range using a precision screwdriver. A red LED lights up when the output signal is ON. Insert the switch port into a one touch fitting to monitor pressure. PS1100 monitors vacuum and low pressure, while PS1200 monitors vacuum. Switch output is ON when pressure is below the set point. Both switches are compatible with any non-corrosive, non-flammable gas. PS1100 / PS1200 are RoHS and optionally CE compliant, with an IP40 enclosure rating.
- interrupteur à vide compacte avec réglage rotatif manuel d'un signal de sortie numérique li>
- Régler la plage: -0,1 à 0,4 MPa (PS1100) ou -100 à 0 kPa (PS1200) li> < li> alimentation alimentation secteur: 12 à 24 VDC li>
- Répétabilité: ± 1% de FS li>
- Options de tuyauterie: & oslash; 6 mm ou & oslash; fiche de 1/4" pour raccords li >
- moulé 3 mètres, le câble 2 fils compatibles avec le câblage NPN et PNP li> ul>