- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Air Liquide / Capteurs
- Éloigné
- PSE560, Capteur de pression analogique à distance, usage général, IP65
PSE560, Capteur de pression analogique à distance, usage général, IP65
Les PSE560 et 564 sont des capteurs de pression à distance avec un signal analogique V ou mA. Les capteurs PSE56MD mesurent la pression de tout liquide ou gaz non corrosif à 316 L d'acier inoxydable. 560 est pour la plage de pression d'un système pneumatique standard, tandis que le modèle 564 est pour la basse pression. Une précision de 1 % de la plage de pression nominale à l'échelle complète convient aux applications à usage général. Inclut un câble fixe avec option de connecteur câblé sur le terrain. PSE560 et PSE564 sont conformes uL/CSA, CE et RoHS, avec des cotes d'enceinte IP65.
- Usage Général capteur de pression à distance pour le liquide ou le gaz à 1 MPa ou moins li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5 V ou 4 à 20 mA sortie analogique li>
- Précision: ± 1% de FS li>
- Répétabilité: ± 0,2% de FS li>
- Port tailles: 1/8 ou 1/4 ou Rc NPT (y compris femelle M5.); 1/8 Rc (femelle); 1/4 URJ; 1/4 TSJ li> ul>