- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Air Liquide / Capteurs
- Éloigné
Éloigné
Sensors to be installed out of view, with analog outputs for a sensor monitor or the HMI.
PSE560, Capteur de pression analogique à distance, usage général, IP65
Les PSE560 et 564 sont des capteurs de pression à distance avec un signal analogique V ou mA. Les capteurs PSE56MD mesurent la pression de tout liquide ou gaz non corrosif à 316 L d'acier inoxydable. 560 est pour la plage de pression d'un système pneumatique standard, tandis que le modèle 564 est pour la basse pression. Une précision de 1 % de la plage de pression nominale à l'échelle complète convient aux applications à usage général. Inclut un câble fixe avec option de connecteur câblé sur le terrain. PSE560 et PSE564 sont conformes uL/CSA, CE et RoHS, avec des cotes d'enceinte IP65.
- Usage Général capteur de pression à distance pour le liquide ou le gaz à 1 MPa ou moins li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5 V ou 4 à 20 mA sortie analogique li>
- Précision: ± 1% de FS li>
- Répétabilité: ± 0,2% de FS li>
- Port tailles: 1/8 ou 1/4 ou Rc NPT (y compris femelle M5.); 1/8 Rc (femelle); 1/4 URJ; 1/4 TSJ li> ul>
PSE570, Capteur de pression analogique à distance, amélioré, IP65
PSE570 remote pressure sensors offer positive pressure ranges from 500 kPa to 10 MPa, with increased proof pressures and a higher withstand voltage for improved durability in unpredictable conditions. A nickel-plated C3604 brass port and ceramic sensor impart compatibility with a wide range of liquids and gases. An analog V or mA signal ouput is transmitted over a cable with an M12 connector. Accuracy is ±1% full scale for pressure below 1 MPa and ±2.5% for higher ranges. PSE570 sensors are CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- capteur de pression à distance élevée avec une durabilité améliorée de liquide ou de gaz li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5 V ou 4 à 20 mA sortie analogique li>
- Précision: & plusmn; 1% FS (500 kPa, 1 MPa); & Plusmn; 2,5% FS (2, 5, ou 10 MPa) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 0,2% FS (500 kPa, 1 MPa); & Plusmn; 0,5% FS (2, 5, ou 10 MPa) li>
- tailles Port: 1/8 ou 1/4 Rc mâle (femelle M5 incl.) Li> ul>
PSE570, Capteur de pression pour fluides conventionnels
PSE570 remote pressure sensors offer positive pressure ranges from 500 kPa to 10 MPa, as well as a compound range of -100 to 100kPa. Enhancements include increased proof pressures and a higher withstand voltage for improved durability in unpredictable conditions. A nickel-plated C3604 brass port and ceramic sensor impart compatibility with a wide range of liquids and gases. These models feature IO-Link or two switch outputs. IO-Link provides measured pressure values, device information and status, and report of any cable break when connected through any IO-Link master. Switch outputs respond to a preselected set point and hysteresis value with an ON / normal or OFF / reversed output signal. Accuracy is ±1% full scale for pressure below 1 MPa and ±2.5% for higher ranges. PSE570 sensors are CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- Fluides compatibles : gaz ou liquides qui ne s’attaquent pas ou ne corrodent pas les matériaux des pièces en contact avec le fluide
- 6 plages de pression nominale : -100 à 100 kPa, 0 à 500 kPa, 0 à 1 MPa, 0 à 2 MPa, 0 à 5 MPa, 0 à 10 MPa
- 3 fois plus élevé que la pression nominale (de type 1 MPa:3.0MPa)
- Haute tension de tenue : 500 VA
- Connecteur M12 pour câblage
- Classe de protection: IP65.
PSE-ST Sensor Set-up Tool for IO-Link Enabled PSE Pressure Sensors
PSE-ST is a sensor set up tool to access and write the parameters for IO-Link enabled PSE540 and PSE570 remote pressure sensors. The user interface includes three buttons and a 3-color, 3-screen display similar to the ISE20 sensors. 5V power is supplied by the user's mobile battery through a USB-C port. Cable options include an M12 connector or a flying leads connector on the sensor side, and a push-in connector on the set-up device side. Cables are also sold separately.
- Low differential pressure sensor
- Can be used with PSE541-L, PSE543-L, PSE573-L2, PSE574-L2, PSE540-L, PSE570-L2, PSE575-L2, PSE576-L2, PSE577-L2
- Current consumption 2A or less
- Supply connector USB Type-C