- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Air Liquide / Capteurs
- Éloigné
- PSE570, Capteur de pression analogique à distance, amélioré, IP65
PSE570, Capteur de pression analogique à distance, amélioré, IP65
PSE570 remote pressure sensors offer positive pressure ranges from 500 kPa to 10 MPa, with increased proof pressures and a higher withstand voltage for improved durability in unpredictable conditions. A nickel-plated C3604 brass port and ceramic sensor impart compatibility with a wide range of liquids and gases. An analog V or mA signal ouput is transmitted over a cable with an M12 connector. Accuracy is ±1% full scale for pressure below 1 MPa and ±2.5% for higher ranges. PSE570 sensors are CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- capteur de pression à distance élevée avec une durabilité améliorée de liquide ou de gaz li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5 V ou 4 à 20 mA sortie analogique li>
- Précision: & plusmn; 1% FS (500 kPa, 1 MPa); & Plusmn; 2,5% FS (2, 5, ou 10 MPa) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 0,2% FS (500 kPa, 1 MPa); & Plusmn; 0,5% FS (2, 5, ou 10 MPa) li>
- tailles Port: 1/8 ou 1/4 Rc mâle (femelle M5 incl.) Li> ul>