- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Air Liquide / Capteurs
- Éloigné
- PSE570, Capteur de pression pour fluides conventionnels
PSE570, Capteur de pression pour fluides conventionnels
PSE570 remote pressure sensors offer positive pressure ranges from 500 kPa to 10 MPa, as well as a compound range of -100 to 100kPa. Enhancements include increased proof pressures and a higher withstand voltage for improved durability in unpredictable conditions. A nickel-plated C3604 brass port and ceramic sensor impart compatibility with a wide range of liquids and gases. These models feature IO-Link or two switch outputs. IO-Link provides measured pressure values, device information and status, and report of any cable break when connected through any IO-Link master. Switch outputs respond to a preselected set point and hysteresis value with an ON / normal or OFF / reversed output signal. Accuracy is ±1% full scale for pressure below 1 MPa and ±2.5% for higher ranges. PSE570 sensors are CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- Fluides compatibles : gaz ou liquides qui ne s’attaquent pas ou ne corrodent pas les matériaux des pièces en contact avec le fluide
- 6 plages de pression nominale : -100 à 100 kPa, 0 à 500 kPa, 0 à 1 MPa, 0 à 2 MPa, 0 à 5 MPa, 0 à 10 MPa
- 3 fois plus élevé que la pression nominale (de type 1 MPa:3.0MPa)
- Haute tension de tenue : 500 VA
- Connecteur M12 pour câblage
- Classe de protection: IP65.