- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
- PVQ
- PVQ30, Électrovanne proportionnelle compacte, 0 à 100 l/min
PVQ30, Électrovanne proportionnelle compacte, 0 à 100 l/min
Série PVQ, électrovanne proportionnelle compact, a été conçu par SMC avec une construction à clapet direct. Cette construction permet une fuite faible, tandis que hors tension. PVQ série a été utilisé dans des applications telles que le contrôle soufflage d'air, de débit, de contrôle de pièce à main pour unité dentaire et d'autres équipements respiratoires, ainsi que, pour le refroidissement des machines laser etc. p>
- Contrôle précis du débit.
- Réduction du bruit à louverture et la fermeture de la vanne.
- Caractéristiques avancées.
- Corps au choix en laiton (C37) ou en inox.
- Adapté au vide.
- Montage en ligne und Montage sur embase.