- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Soupape de commande directionnelle
- Mechanical & Hand Operated
- 25A-VHK
25A-VHK
Finger valve series VHK has a large effective area of 2.0 to 17.5mm². This series begins with a minimum tube O.D of ø4. The valve direction clearly indicates whether the valve is open or closed (shut to open is counter- clockwise). Classification of knob by color difference facilitates distinction between 2 port valves (gray) and 3 port valves (blue). The optional flame resistant model's knob, whether using the 2 or 3 port valve, is red.
The 25A-VHK series is designed using materials compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variatons eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) materials where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.

25A-VHK, soupape à doigt
La série VHK de vannes à commande manuelle a une surface équivalente large allant de 2.0 à 17.5 mm². Cette série commence avec un diamètre extérieur de tube minimum de ø4. La direction de la vanne indique clairement si la vanne est ouverte ou fermée (fermée à ouverte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Les couleurs différentes des manettes permettent de différencier facilement les vannes 2/2 (grises) et 3/2 (bleues). La manette ignifuge optionnelle est rouge aussi bien pour les vannes 2/2 que pour les vannes 3/2.
- Finger valve, standard
- 2 or 3 port available
- Effective area: 2.0 to 17.5mm2
- Max. operating pressure: 1.0MPa
- Fluid: air
- Series 25A-VHK is compatible with secondary battery applications