- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Batterie secondaire
 - Soupape de commande directionnelle
 - Mechanical & Hand Operated
 - 25A-VHK
 - 25A-VHK, soupape à doigt
 
25A-VHK, soupape à doigt
La série VHK de vannes à commande manuelle a une surface équivalente large allant de 2.0 à 17.5 mm². Cette série commence avec un diamètre extérieur de tube minimum de ø4. La direction de la vanne indique clairement si la vanne est ouverte ou fermée (fermée à ouverte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Les couleurs différentes des manettes permettent de différencier facilement les vannes 2/2 (grises) et 3/2 (bleues). La manette ignifuge optionnelle est rouge aussi bien pour les vannes 2/2 que pour les vannes 3/2.
- Finger valve, standard
 - 2 or 3 port available
 - Effective area: 2.0 to 17.5mm2
 - Max. operating pressure: 1.0MPa
 - Fluid: air
 - Series 25A-VHK is compatible with secondary battery applications