- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Modulaire pour FRL
Modulaire pour FRL
Ces commutateurs se montent avec un assemblage FRL pour fournir un signal de sortie lorsqu'un point de consigne est atteint.
IS10M, Commutateur de pression avec FRL Spacer, AC / DC, Indicateur analogique
IS10M est un pressostat avec indicateur de point de consigne mécanique linéaire, conçu pour une installation modulaire avec les unités FRL de SMC. Le boîtier de l’interrupteur se fixe à une entretoise qui se bloque dans le sens du FRL. L'ensemble boîtier comprend un commutateur à lames activé par un aimant monté sur le piston. Une vis ajuste le ressort de chargement du piston pour définir le point de commutation. Deux plages de pression sont disponibles, ainsi que des unités MPa et psi sur l'échelle de réglage. L'entretoise peut être sélectionnée pour être montée sur 5 tailles de corps FRL différentes. IS10M est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- commutateur de pression mécanique avec espacement intégré pour FRL montage li>
- Plage de pression: 0,1 à 0,4 MPa, ou 0,1 à 0,6 MPa li>
- sortie de commutateur Reed ou de tension circuit ( NO point de consigne ci-dessous) li>
- circuit électrique: jusqu'à 100 V AC / DC li>
- Répétabilité: ± 0,05% de FS li>
- Hystérésis: fixe 0,08 MPa ou moins li> ul>
IS10E Commutateur de pression avec adaptateur femelle Pipe, AC / DC, Indicateur analogique
ISE10E est un pressostat avec indicateur de point de consigne mécanique linéaire, conçu pour une installation modulaire avec les unités FRL de SMC. Le boîtier de l'interrupteur se fixe à un bloc fileté pour un montage en ligne avec le FRL. L'ensemble boîtier comprend un commutateur à lames activé par un aimant monté sur le piston. Une vis ajuste le ressort chargeant le piston jusqu'au point de commutation. Deux plages de pression sont disponibles, ainsi que des unités MPa et psi sur l'échelle de réglage. Le bloc adaptateur dispose de 5 tailles de port, à filetage Rc, NPT ou G, à monter sur 3 tailles de corps FRL. IS10E est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- commutateur de pression mécanique avec le bloc d'adaptateur fileté pour FRL montage li>
- Plage de pression: 0,1 à 0,4 MPa, ou 0,1 à 0,6 MPa li>
- sortie de commutateur Reed de la tension de circuit (point de NO définir ci-dessous) li>
- circuit électrique: jusqu'à 100 V AC / DC li>
- Reproductibilité: & plusmn; 0,05% de FS li>
- Hystérésis: fixe 0,08 MPa ou moins li> ul>