- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
Capteurs pneumatiques
Affichage intégré
Capteurs pneumatiques avec des boutons et un écran pour définir et lire les valeurs depuis la position de l'opérateur.
Éloigné
Capteurs pneumatiques à installer hors de vue, avec sorties analogiques pour moniteur de capteur ou IHM.
Confirmer partie Emplacement
Ce capteur de pression d'air vérifie le jeu entre l'appareil et la pièce pour confirmer le placement
Commutateurs électroniques
Commutateurs avec détection de pression électronique qui fournissent un signal de sortie lorsqu'un point de consigne est atteint
Modulaire pour FRL
Ces commutateurs se montent avec un assemblage FRL pour fournir un signal de sortie lorsqu'un point de consigne est atteint.
Commutateurs mécaniques
Les commutateurs actionnés mécaniquement par la pression fournissent un signal de sortie lorsqu'un point de consigne est atteint.