- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Confirmer partie Emplacement
Confirmer partie Emplacement
Ce capteur de pression d'air vérifie le jeu entre l'appareil et la pièce pour confirmer le placement
ISA3 capteur numérique Gap, 2 écran 3 couleurs, IP67
L'ISA3 est un capteur unique qui utilise la pression atmosphérique pour vérifier la présence et la proximité d'une pièce. Le placement des matières premières peut être confirmé avant l’usinage ou d’autres opérations de fabrication. L'assise correcte d'un composant dans un gabarit ou une fixation peut générer une sortie de commutateur pour déclencher la séquence d'assemblage suivante. Le nouvel affichage d'ISA3 résume rapidement et clairement le statut de la pièce pour l'opérateur. Établissez le point de commutation en 3 étapes faciles. Des consommations d'air réduites, zéro bruit d'échappement, un câblage plus facile et d'excellentes mesures anti-encrassement complètent ce dispositif de vérification des écarts de troisième génération. ISA3 est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP67.
- Vérifiez la position de la pièce avec ce capteur et un affichage multi-fonctions li>
- 3 gammes de distance: 0.01-0.03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm li>
- 3 unités de pression: kPa, bar, psi li>
- 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) li>
- tailles Port: 1/8 Rc ou G (côté alimentation), à une touche montage ou 1/8 G (côté de détection) li>
- câble, le support, l'unité de collecteur et de contrôle / options de régulation li> ul>
ISA3-L, capteur numérique Gap, 2 écran 3 couleurs, IP67 avec IO-Link
Le ISA3-L est une version compatible IO-Link de fracture numérique ISA3 SMC checker. Un vérificateur d'écart utilise une pression d'air pour vérifier la présence et à proximité d'une pièce à travailler. Les applications comprennent la confirmation de placement de la matière première avant l'usinage ou d'autres opérations de fabrication, ou l'assise d'un composant dans un dispositif de serrage ou de fixation pour déclencher la prochaine séquence d'assemblage. ISA3-L comprend des fonctionnalités telles que 2 capteurs détectent l'offre et la pression de sortie, pour aider à déterminer si, et si cela est un sabot. Type de commutation NPN ou PNP est sélectionnable par voie électronique. Le sous-écran a été divisé en 2 écrans pour afficher plus d'informations ou d'une résolution plus fine. La limite inférieure de la plage de réglage peut être étendu à zéro. communication IO-Link étend la fonctionnalité. la taille de l'écart, la fourniture et la pression de sortie sont disponibles sous forme d'entiers de 16 bits. 6 bits et les paramètres du moniteur 2 sorties de commutation. 2 bits supplémentaires sont disponibles pour la pression et le diagnostic d'erreur. Les paramètres peuvent être stockés par le maître IO-Link pour copier automatiquement lors du remplacement ou le déploiement de multiples. ISA3-L est CE et RoHS, avec un indice de protection IP67. P>
- Plage de distance nominale : 0.01 à 0.30 mm.
- Répétitivité : 5 µm max. (ISA3-FL).
- Sortie : IO-Link ou 2 sorties NPN/PNP.
- IP67.
- Débit d'air consommé : 5 l/min. max. (ISA3-FL).