- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Confirmer partie Emplacement
- ISA3 capteur numérique Gap, 2 écran 3 couleurs, IP67
ISA3 capteur numérique Gap, 2 écran 3 couleurs, IP67
L'ISA3 est un capteur unique qui utilise la pression atmosphérique pour vérifier la présence et la proximité d'une pièce. Le placement des matières premières peut être confirmé avant l’usinage ou d’autres opérations de fabrication. L'assise correcte d'un composant dans un gabarit ou une fixation peut générer une sortie de commutateur pour déclencher la séquence d'assemblage suivante. Le nouvel affichage d'ISA3 résume rapidement et clairement le statut de la pièce pour l'opérateur. Établissez le point de commutation en 3 étapes faciles. Des consommations d'air réduites, zéro bruit d'échappement, un câblage plus facile et d'excellentes mesures anti-encrassement complètent ce dispositif de vérification des écarts de troisième génération. ISA3 est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP67.
- Vérifiez la position de la pièce avec ce capteur et un affichage multi-fonctions li>
- 3 gammes de distance: 0.01-0.03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm li>
- 3 unités de pression: kPa, bar, psi li>
- 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) li>
- tailles Port: 1/8 Rc ou G (côté alimentation), à une touche montage ou 1/8 G (côté de détection) li>
- câble, le support, l'unité de collecteur et de contrôle / options de régulation li> ul>