- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs mécaniques
Commutateurs mécaniques
Les commutateurs actionnés mécaniquement par la pression fournissent un signal de sortie lorsqu'un point de consigne est atteint.
IS10, Commutateur de pression avec filetage mâle, AC / DC, Indicateur analogique
IS10 est un pressostat avec indicateur de point de consigne mécanique linéaire, destiné à être monté dans tout système pneumatique. Le boîtier de l'interrupteur peut se visser dans n'importe quel port femelle 1/8 Rc ou NPT. L'ensemble boîtier comprend un commutateur à lames activé par un aimant monté sur le piston. Une vis ajuste le ressort de chargement du piston pour définir le point de commutation. Deux plages de pression sont disponibles, ainsi que des unités MPa et psi sur l'échelle de réglage. IS10 est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40. P>
- commutateur de pression mécanique avec filetage pour tout système pneumatique li>
- Plage de pression: 0,1 à 0,4 MPa, ou 0,1 à 0,6 MPa li>
- sortie de commutateur Reed de la tension de circuit (point de NO définir ci-dessous) li>
- circuit électrique: jusqu'à 100 V AC / DC li>
- Reproductibilité: & plusmn; 0,05% de FS li>
- Hystérésis: fixe 0,88 MPa ou moins li> ul>
IS3000, commutateur de pression mécanique, AC / DC
IS3000 est un commutateur de pression mécanique destiné aux applications dans lesquelles un commutateur électronique est inapproprié ou lorsqu'il est souhaitable de déclencher un appareil électrique lorsque le point de consigne est atteint. Cet interrupteur mécanique offre une excellente hystérésis et répétabilité. Le circuit peut être câblé normalement ouvert ou fermé, avec une tension alternative ou continue et une intensité de charge micro optionnelle. Des voyants optionnels sont également disponibles. Tout gaz non corrosif et ininflammable peut être surveillé. Indice de protection IP40. P>
- commutateur de pression mécanique nominale de 10 millions de cycles li>
- Plage de pression: 0,1 à 0,7 MPa li>
- sortie de commutation est la tension de courant alternatif / courant continu pour charges standard et micro industriels li>
- charge électrique minimum: 5 VDC / 160 mA (standard) ou 5 VDC / 1mA (micro) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 0,05 MPa li>
- Hystérésis: 0,05 MPa ou moins li> ul>