- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs mécaniques
- IS10, Commutateur de pression avec filetage mâle, AC / DC, Indicateur analogique
IS10, Commutateur de pression avec filetage mâle, AC / DC, Indicateur analogique
IS10 est un pressostat avec indicateur de point de consigne mécanique linéaire, destiné à être monté dans tout système pneumatique. Le boîtier de l'interrupteur peut se visser dans n'importe quel port femelle 1/8 Rc ou NPT. L'ensemble boîtier comprend un commutateur à lames activé par un aimant monté sur le piston. Une vis ajuste le ressort de chargement du piston pour définir le point de commutation. Deux plages de pression sont disponibles, ainsi que des unités MPa et psi sur l'échelle de réglage. IS10 est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40. P>
- commutateur de pression mécanique avec filetage pour tout système pneumatique li>
- Plage de pression: 0,1 à 0,4 MPa, ou 0,1 à 0,6 MPa li>
- sortie de commutateur Reed de la tension de circuit (point de NO définir ci-dessous) li>
- circuit électrique: jusqu'à 100 V AC / DC li>
- Reproductibilité: & plusmn; 0,05% de FS li>
- Hystérésis: fixe 0,88 MPa ou moins li> ul>