- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs mécaniques
- IS3000, commutateur de pression mécanique, AC / DC
IS3000, commutateur de pression mécanique, AC / DC
IS3000 est un commutateur de pression mécanique destiné aux applications dans lesquelles un commutateur électronique est inapproprié ou lorsqu'il est souhaitable de déclencher un appareil électrique lorsque le point de consigne est atteint. Cet interrupteur mécanique offre une excellente hystérésis et répétabilité. Le circuit peut être câblé normalement ouvert ou fermé, avec une tension alternative ou continue et une intensité de charge micro optionnelle. Des voyants optionnels sont également disponibles. Tout gaz non corrosif et ininflammable peut être surveillé. Indice de protection IP40. P>
- commutateur de pression mécanique nominale de 10 millions de cycles li>
- Plage de pression: 0,1 à 0,7 MPa li>
- sortie de commutation est la tension de courant alternatif / courant continu pour charges standard et micro industriels li>
- charge électrique minimum: 5 VDC / 160 mA (standard) ou 5 VDC / 1mA (micro) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 0,05 MPa li>
- Hystérésis: 0,05 MPa ou moins li> ul>