- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Affichage intégré
Affichage intégré
Capteurs pneumatiques avec des boutons et un écran pour définir et lire les valeurs depuis la position de l'opérateur.
ISE70, Capteur de pression numérique, 3 Sreen IP67 avec IO-Link
Ce capteur de pression ISE70 nouvelle génération fournit des valeurs quantitatives continues ainsi que des sorties numériques commutées lorsque les points de consigne de pression sont atteints. Ce capteur est également compatible IO-Link. Les informations du capteur, telles que l'identité, l'état fonctionnel, la connexion du câble et les valeurs de courant ou de commutation peuvent être définies ou surveillées à distance via un maître IO-Link et connectées à un réseau de bus de terrain. L'ISE70 est conçu pour les environnements difficiles qui peuvent également inclure des éclaboussures de liquide de refroidissement, des lubrifiants ou de la crasse. Les composants électroniques sont emballés dans un boîtier en métal, tandis que la connexion de la tuyauterie est une solide cosse à filetage femelle, qui protège le capteur contre les collisions accidentelles avec d'autres objets se trouvant dans la zone. Une surface d'affichage lisse avec des boutons de type membrane évite la contamination par du sable et des résidus collants qui pourraient obstruer ou coincer les boutons en caoutchouc surélevés. L’affichage est incliné et peut pivoter à 336 degrés pour permettre une lecture facile lorsqu’il est monté indirectement. L'écran principal affiche les valeurs instantanées en rouge ou en vert, tandis que le réglage de l'écran secondaire apparaît en orange. Les indicateurs de commutation s’allument également lorsque les points de consigne sont atteints.
- 3-écran, affichage 3 couleurs avec des indicateurs de commutateur li>
- 4 broches du connecteur M12 li>
- IP67 Protection contre les entrées li>
- 1/4 Rc, NPT, ou le port G li>
- 1,0 MPa ou 1,6 MPa plages de pression positif li>
- 2 ouputs de commutateur numérique sélectionnable NPN / PNP li>
- UL / CSA, CE et RoHS li> ul>
ISE20B-L, capteur de pression, IO-Link Compatible
Série ISE20B-L est un capteur de pression numérique de haute précision en charge le protocole de communication IO-Link. & Nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs mesurées et les paramètres sont accessibles depuis l'écran IHM d'un automate. & Nbsp; ISE20B-L intègre la version IO-Link 1.1 et la vitesse COM2. & Nbsp; les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée, des caractéristiques standard supplémentaires incluent un indice de protection IP65, et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie de commutation peut être aussi bref que 1,5 ms,
- 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction li>
- 5 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi li>
- 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP) li>
- M5 femelle, R1 / 8 mâle, ou 1/8 NPT mâle port li>
- Options de montage du support ou du panneau li>
- Certifications: CE, RoHS li> ul>
ISE20B-L, capteur de pression, IO-Link Compatible
Série ISE20B-L est un capteur de pression numérique de haute précision en charge le protocole de communication IO-Link. & Nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs mesurées et les paramètres sont accessibles depuis l'écran IHM d'un automate. & Nbsp; ISE20B-L intègre la version IO-Link 1.1 et la vitesse COM2. & Nbsp; les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée, des caractéristiques standard supplémentaires incluent un indice de protection IP65, et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie de commutation peut être aussi bref que 1,5 ms,
- 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction li>
- 5 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi li>
- 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP) li>
- M5 femelle, R1 / 8 mâle, ou 1/8 NPT mâle port li>
- Options de montage du support ou du panneau li>
- Certifications: CE, RoHS li> ul>
ISE20B, Digital Pressure Sensor, 3 Screen 2 Output with Analog, IP65
ISE20B is a digital pressure sensor with an informative, easy to read 3 screen, 3 color display. The main screen shows the instantaneous reading in red or green, while two sub-screens can display the setting lable and its numeric value in orange. Compared to the ISE20, ISE20B adds a 2nd switch output, as well as an analog voltage or current output. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. Response time can be adjusted to reduce chattering. ISE20B is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- Great value for pressure sensing in wet or dry environments, with an IP65 rating
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 5 pressure units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 switch outputs (NPN or PNP) plus 1 analog output (V or mA)
- Port sizes: M5 (female), 1/8 Rc or NPT (male), One-touch elbow fitting (ø4 or 6mm)
- Bracket or panel mounting options
ISE20B-S, Digital Pressure Sensor, Integrated M12 Connection
The ISE20B-S is a digital pressure sensor with all standard features of the ISE20B, while integrating an M12 connection. M12 permits a stable connection for sensor installations outside a cabinet. The sensor has an informative, easy to read 3 screen, 3 color display. The main screen shows the instantaneous reading in red or green, while two sub-screens can display a switch set point label and its numeric value in orange. The ISE20B-S can have either 2 switch outputs, or 1 switch and 1 analog voltage or current output. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. Response time can be adjusted to reduce chattering. ISE20B is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- Great value for pressure sensing in wet or dry environments, with an IP65 rating
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 5 pressure units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 switch outputs (NPN or PNP) plus 1 analog output (V or mA)
- Port sizes: M5 (female), 1/8 Rc or NPT (male), One-touch elbow fitting (ø4 or 6mm)
- Bracket mounting options
ISE20A, Digital Pressure Sensor, 3 Screen 2 Output with Analog, IP40
ISE20A is a digital pressure sensor with an informative, easy to read 3 screen, 3 color display. The main screen shows the instantaneous reading in red or green, while two sub-screens can display the setting label and its numeric value in orange. Compared to the ISE20, the ISE20A adds a 2nd switch output, as well as an analog voltage or current output. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. Response time can be adjusted to reduce chattering. ISE20A is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
- Great value for pressure sensing in dry environments
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 5 pressure units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 switch outputs (NPN or PNP) plus 1 analog output (V or mA)
- Port sizes: M5 (female), 1/8 Rc or NPT (male), One-touch fitting (straight, elbow) (ø4 or 6mm, ø1/4")
- Bracket or panel mounting options
ISE20, capteur de pression numérique, 3 sorties écran 1, IP40
ISE20 est un capteur de pression numérique avec un écran 3 couleurs informatif et facile à lire. L'écran principal affiche la lecture instantanée en rouge ou en vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. ISE20 économise de l'énergie avec une consommation de courant de seulement 25 mA. En outre, la sortie de commutation répond dans les 1,5 ms une fois que la valeur de pression réglée est atteinte. ISE20 est conforme UL / CSA et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- Permet de connecter tous les équipements aux supports FRL
- Peut être tourné librement
- Pas besoin de raccords ou de tubes.
ISE10, Capteur de pression numérique, 1 écran 1 Sortie avec analogique, Compact
ISE10 est un capteur de pression compact adapté au montage dans des panneaux ou des espaces restreints. Ce capteur possède un affichage à LED alphanumérique intégré avec des indicateurs de commutation à LED rouge et verte. Le délai de commutation est de 2,5 ms, tandis que la consommation de courant est de 40 mA. ISE10 est conforme aux normes UL / CSA, CE et RoHS et possède un indice de protection IP40.
- faible hauteur de profil, sous 10 mm, pour les espaces restreints li>
- modes de réglage en 3 étapes et de sélection de fonction li>
- 5 unités de pression positive: MPa, kPa, kgf / cm2 , bar, psi li>
- 1 sortie de commutation (NPN ou PNP) plus une sortie de tension analogique, ou 2 sorties de commutation li>
- tailles Port: M5 (femelle), 1/8 Rc (male ), 1/8 NPT (mâle) li>
- Options de fixation ou montage sur panneau li> ul>
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 écran 1 sortie, IP40
ISE35 est un capteur de pression numérique qui s'intègre à plusieurs régulateurs et combinaisons FRL de SMC, y compris les séries AC, AR, ARM, ARP et AW. L'ISE35 se monte dans une interface portée sur n'importe quelle série compatible à l'aide d'un kit de montage inclus. Un câble détachable à 3 fils comprend des fils d'alimentation et de sortie de commutation. Les lectures instantanées sont affichées sur l'écran à 3 chiffres et 2 couleurs. La couleur peut être réglée sur rouge ou vert, ou décalée de l'une à l'autre pour alerter lorsque vous atteignez un point de consigne. Un indicateur pour la sortie de commutation est également visible. Des fonctions supplémentaires améliorent la sécurité, l'économie d'énergie et le temps de réponse.
- Vérifier les réglages du régulateur avec une jauge numérique dans des environnements secs
- Plage de pression: 0-1 MPa
- 4 unités de pression: MPa, kgf / cm2, bar, psi < / li>
- Sortie de commutation: Hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
- Précision d'affichage: ± 2% FS
- Répétabilité: ± 1% FS < / ul>
PPA, Compact manométrique
Le PPA est un appareil de mesure de pression portable, également appelé manomètre. Les plages de pression optionnelles comprennent les pressions haute et basse, ou le vide. Les commandes simples incluent un bouton d'alimentation et un rétro-éclairage pour visualiser l'affichage dans des endroits sombres. Le compteur est alimenté par batterie et s’éteint automatiquement après 5 minutes sans utilisation. Connectez-vous à un système sous pression à l'aide du raccord instantané joint. L’affichage peut indiquer une pression instantanée ou maintenir la pression maximale ou minimale pendant la connexion. Les manomètres PPA sont conformes aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- mètre compact, alimenté par batterie pour la confirmation de pression mobiles li>
- Alimentation: deux piles AA (3V) avec indicateur de batterie faible li>
- 7 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi, inHg, mmHg li>
- Précision: & plusmn; 2% de FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 1% de FS li>
- Options de tuyauterie : Une touche pour montage et oslash, 4 mm ou & oslash; tube 6 mm li> ul>