- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Affichage intégré
- ISE20B-L, capteur de pression, IO-Link Compatible
ISE20B-L, capteur de pression, IO-Link Compatible
Série ISE20B-L est un capteur de pression numérique de haute précision en charge le protocole de communication IO-Link. & Nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs mesurées et les paramètres sont accessibles depuis l'écran IHM d'un automate. & Nbsp; ISE20B-L intègre la version IO-Link 1.1 et la vitesse COM2. & Nbsp; les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée, des caractéristiques standard supplémentaires incluent un indice de protection IP65, et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie de commutation peut être aussi bref que 1,5 ms,
- 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction li>
- 5 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi li>
- 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP) li>
- M5 femelle, R1 / 8 mâle, ou 1/8 NPT mâle port li>
- Options de montage du support ou du panneau li>
- Certifications: CE, RoHS li> ul>