- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Capteurs et commutateurs
 - Capteurs de pression positive
 - Capteurs pneumatiques
 - Affichage intégré
 - ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 écran 1 sortie, IP40
 
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 écran 1 sortie, IP40
ISE35 est un capteur de pression numérique qui s'intègre à plusieurs régulateurs et combinaisons FRL de SMC, y compris les séries AC, AR, ARM, ARP et AW. L'ISE35 se monte dans une interface portée sur n'importe quelle série compatible à l'aide d'un kit de montage inclus. Un câble détachable à 3 fils comprend des fils d'alimentation et de sortie de commutation. Les lectures instantanées sont affichées sur l'écran à 3 chiffres et 2 couleurs. La couleur peut être réglée sur rouge ou vert, ou décalée de l'une à l'autre pour alerter lorsque vous atteignez un point de consigne. Un indicateur pour la sortie de commutation est également visible. Des fonctions supplémentaires améliorent la sécurité, l'économie d'énergie et le temps de réponse.
- Vérifier les réglages du régulateur avec une jauge numérique dans des environnements secs
 - Plage de pression: 0-1 MPa
 - 4 unités de pression: MPa, kgf / cm2, bar, psi < / li>
 - Sortie de commutation: Hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
 - Précision d'affichage: ± 2% FS
 - Répétabilité: ± 1% FS < / ul>