- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Affichage intégré
- PPA, Compact manométrique
PPA, Compact manométrique
Le PPA est un appareil de mesure de pression portable, également appelé manomètre. Les plages de pression optionnelles comprennent les pressions haute et basse, ou le vide. Les commandes simples incluent un bouton d'alimentation et un rétro-éclairage pour visualiser l'affichage dans des endroits sombres. Le compteur est alimenté par batterie et s’éteint automatiquement après 5 minutes sans utilisation. Connectez-vous à un système sous pression à l'aide du raccord instantané joint. L’affichage peut indiquer une pression instantanée ou maintenir la pression maximale ou minimale pendant la connexion. Les manomètres PPA sont conformes aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- mètre compact, alimenté par batterie pour la confirmation de pression mobiles li>
- Alimentation: deux piles AA (3V) avec indicateur de batterie faible li>
- 7 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi, inHg, mmHg li>
- Précision: & plusmn; 2% de FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 1% de FS li>
- Options de tuyauterie : Une touche pour montage et oslash, 4 mm ou & oslash; tube 6 mm li> ul>