- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Affichage intégré
- ISE10, Capteur de pression numérique, 1 écran 1 Sortie avec analogique, Compact
ISE10, Capteur de pression numérique, 1 écran 1 Sortie avec analogique, Compact
ISE10 est un capteur de pression compact adapté au montage dans des panneaux ou des espaces restreints. Ce capteur possède un affichage à LED alphanumérique intégré avec des indicateurs de commutation à LED rouge et verte. Le délai de commutation est de 2,5 ms, tandis que la consommation de courant est de 40 mA. ISE10 est conforme aux normes UL / CSA, CE et RoHS et possède un indice de protection IP40.
- faible hauteur de profil, sous 10 mm, pour les espaces restreints li>
- modes de réglage en 3 étapes et de sélection de fonction li>
- 5 unités de pression positive: MPa, kPa, kgf / cm2 , bar, psi li>
- 1 sortie de commutation (NPN ou PNP) plus une sortie de tension analogique, ou 2 sorties de commutation li>
- tailles Port: M5 (femelle), 1/8 Rc (male ), 1/8 NPT (mâle) li>
- Options de fixation ou montage sur panneau li> ul>