ISE20B-L, capteur de pression, IO-Link Compatible

Série ISE20B-L est un capteur de pression numérique de haute précision en charge le protocole de communication IO-Link. & Nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs mesurées et les paramètres sont accessibles depuis l'écran IHM d'un automate. & Nbsp; ISE20B-L intègre la version IO-Link 1.1 et la vitesse COM2. & Nbsp; les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée, des caractéristiques standard supplémentaires incluent un indice de protection IP65, et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie de commutation peut être aussi bref que 1,5 ms,

  • 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction
  • 5 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi
  • 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP)
  • M5 femelle, R1 / 8 mâle, ou 1/8 NPT mâle port
  • Options de montage du support ou du panneau
  • Certifications: CE, RoHS
ISE20B-L, capteur de pression, IO-Link Compatible
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Output Specification Configuration Status
Unit Specification Configuration Status
Piping Specification Configuration Status
Connector Type Configuration Status
Bracket Configuration Status
Operation Manual Configuration Status