- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Affichage intégré
- ISE70, Capteur de pression numérique, 3 Sreen IP67 avec IO-Link
ISE70, Capteur de pression numérique, 3 Sreen IP67 avec IO-Link
Ce capteur de pression ISE70 nouvelle génération fournit des valeurs quantitatives continues ainsi que des sorties numériques commutées lorsque les points de consigne de pression sont atteints. Ce capteur est également compatible IO-Link. Les informations du capteur, telles que l'identité, l'état fonctionnel, la connexion du câble et les valeurs de courant ou de commutation peuvent être définies ou surveillées à distance via un maître IO-Link et connectées à un réseau de bus de terrain. L'ISE70 est conçu pour les environnements difficiles qui peuvent également inclure des éclaboussures de liquide de refroidissement, des lubrifiants ou de la crasse. Les composants électroniques sont emballés dans un boîtier en métal, tandis que la connexion de la tuyauterie est une solide cosse à filetage femelle, qui protège le capteur contre les collisions accidentelles avec d'autres objets se trouvant dans la zone. Une surface d'affichage lisse avec des boutons de type membrane évite la contamination par du sable et des résidus collants qui pourraient obstruer ou coincer les boutons en caoutchouc surélevés. L’affichage est incliné et peut pivoter à 336 degrés pour permettre une lecture facile lorsqu’il est monté indirectement. L'écran principal affiche les valeurs instantanées en rouge ou en vert, tandis que le réglage de l'écran secondaire apparaît en orange. Les indicateurs de commutation s’allument également lorsque les points de consigne sont atteints.
- 3-écran, affichage 3 couleurs avec des indicateurs de commutateur li>
- 4 broches du connecteur M12 li>
- IP67 Protection contre les entrées li>
- 1/4 Rc, NPT, ou le port G li>
- 1,0 MPa ou 1,6 MPa plages de pression positif li>
- 2 ouputs de commutateur numérique sélectionnable NPN / PNP li>
- UL / CSA, CE et RoHS li> ul>