- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs électroniques
Commutateurs électroniques
Commutateurs avec détection de pression électronique qui fournissent un signal de sortie lorsqu'un point de consigne est atteint
PS1000, Commutateur de pression électronique compact avec prise de montage, l'indicateur LED
Le PS1000 est un pressostat compact fournissant un signal de sortie numérique. Le commutateur est réglé avec un trimmer tournant à travers un 220 de la gamme en utilisant un tournevis de précision. Une LED rouge s'allume lorsque le signal de sortie est activé. Insérez le port du commutateur dans un raccord à une touche pour contrôler la pression. Le PS1000 surveille la pression positive, le signal étant activé lorsque la pression est supérieure au point de consigne. Le PS1000 peut mesurer la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. PS1000 est conforme à RoHS et éventuellement à la norme CE, avec un boîtier IP40.
- pressostat compact avec un signal manuel de réglage en rotation d'une sortie numérique li>
- plage de pression positive: -0,1 à 0,45 MPa li>
- exigence de l'alimentation: 12 à 24 V CC < / li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% de FS li>
- options de tuyauterie: & oslash; 6mm à & oslash; 1/4" bouchon de robinetterie li>
- moulé 3 mètres, 2- câble fil compatible avec le câblage NPN et PNP li> ul>
ISE1, pressostat, 1 ou 2 sorties avec analogique, l'indicateur LED
ISE1 est un pressostat de base avec sortie numérique et sortie de tension analogique en option. L'ISE1 surveille la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. Des plages de pression basse et haute sont proposées, ainsi que des raccords à filetage mâle métriques ou NPTF. Les potentiomètres rotatifs ajustent le point de consigne du commutateur et l'hystérésis variable si 1 sortie, ou deux potentiomètres du point de consigne si 2 sorties. Un voyant LED rouge / vert s'allume également lorsque le signal de sortie est activé. Les connexions électriques comprennent un câble à oeillet à 3 fils ou un connecteur à encliqueter à 4 fils. ISE1 est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- commutateur de pression de base avec un ajustement rotatif de sorties numériques, plus 1-5V sortie li>
- plage de pression positive: 0 à 100 kPa, de 0 à 1 MPa li>
- Options de sortie: 1 ou 2 sorties de signaux (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- Repeatablility: ± 1% FS li> < li> Port tailles: 1/8 ou 1/8 Rc mâle NPTF, (y compris les femmes M5x0.8.) li> ul>
ISE2, interrupteur à pression, une sortie, l'indicateur LED
ISE2 est un pressostat de base avec 1 sortie numérique (NPN ou PNP). Aucune sortie analogique n'est incluse. L'ISE2 surveille la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. Des plages de pression basse et haute sont proposées, ainsi que des raccords à filetage mâle métriques ou NPTF. Un potentiomètre rotatif ajuste le point de consigne du commutateur. Un voyant LED rouge s'allume également pour correspondre au signal de sortie. Les connexions électriques comprennent un câble à oeillet à 3 fils ou un connecteur à enfichage à 3 fils. ISE2 est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- commutateur de pression de base avec réglage rotatif d'un signal de sortie numérique li>
- plage de pression positive: 0 à 100 kPa, de 0 à 1 MPa li>
- Sortie: 1 sortie de signal (NPN ou PNP) li>
- alimentation alimentation secteur: 12 à 24 VDC li>
- Répétabilité: & plusmn; 1% de FS li>
- tailles Port: 1/5 Rc ou 1 / 8 NPTF mâle, (incl. M5x0.8 femelle) li> ul>