- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs électroniques
- ISE1, pressostat, 1 ou 2 sorties avec analogique, l'indicateur LED
ISE1, pressostat, 1 ou 2 sorties avec analogique, l'indicateur LED
ISE1 est un pressostat de base avec sortie numérique et sortie de tension analogique en option. L'ISE1 surveille la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. Des plages de pression basse et haute sont proposées, ainsi que des raccords à filetage mâle métriques ou NPTF. Les potentiomètres rotatifs ajustent le point de consigne du commutateur et l'hystérésis variable si 1 sortie, ou deux potentiomètres du point de consigne si 2 sorties. Un voyant LED rouge / vert s'allume également lorsque le signal de sortie est activé. Les connexions électriques comprennent un câble à oeillet à 3 fils ou un connecteur à encliqueter à 4 fils. ISE1 est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- commutateur de pression de base avec un ajustement rotatif de sorties numériques, plus 1-5V sortie li>
- plage de pression positive: 0 à 100 kPa, de 0 à 1 MPa li>
- Options de sortie: 1 ou 2 sorties de signaux (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- Repeatablility: ± 1% FS li> < li> Port tailles: 1/8 ou 1/8 Rc mâle NPTF, (y compris les femmes M5x0.8.) li> ul>