- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs électroniques
- ISE2, interrupteur à pression, une sortie, l'indicateur LED
ISE2, interrupteur à pression, une sortie, l'indicateur LED
ISE2 est un pressostat de base avec 1 sortie numérique (NPN ou PNP). Aucune sortie analogique n'est incluse. L'ISE2 surveille la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. Des plages de pression basse et haute sont proposées, ainsi que des raccords à filetage mâle métriques ou NPTF. Un potentiomètre rotatif ajuste le point de consigne du commutateur. Un voyant LED rouge s'allume également pour correspondre au signal de sortie. Les connexions électriques comprennent un câble à oeillet à 3 fils ou un connecteur à enfichage à 3 fils. ISE2 est conforme aux normes CE et RoHS, avec un indice de protection IP40.
- commutateur de pression de base avec réglage rotatif d'un signal de sortie numérique li>
- plage de pression positive: 0 à 100 kPa, de 0 à 1 MPa li>
- Sortie: 1 sortie de signal (NPN ou PNP) li>
- alimentation alimentation secteur: 12 à 24 VDC li>
- Répétabilité: & plusmn; 1% de FS li>
- tailles Port: 1/5 Rc ou 1 / 8 NPTF mâle, (incl. M5x0.8 femelle) li> ul>