- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Commutateurs électroniques
- PS1000, Commutateur de pression électronique compact avec prise de montage, l'indicateur LED
PS1000, Commutateur de pression électronique compact avec prise de montage, l'indicateur LED
Le PS1000 est un pressostat compact fournissant un signal de sortie numérique. Le commutateur est réglé avec un trimmer tournant à travers un 220 de la gamme en utilisant un tournevis de précision. Une LED rouge s'allume lorsque le signal de sortie est activé. Insérez le port du commutateur dans un raccord à une touche pour contrôler la pression. Le PS1000 surveille la pression positive, le signal étant activé lorsque la pression est supérieure au point de consigne. Le PS1000 peut mesurer la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. PS1000 est conforme à RoHS et éventuellement à la norme CE, avec un boîtier IP40.
- pressostat compact avec un signal manuel de réglage en rotation d'une sortie numérique li>
- plage de pression positive: -0,1 à 0,45 MPa li>
- exigence de l'alimentation: 12 à 24 V CC < / li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% de FS li>
- options de tuyauterie: & oslash; 6mm à & oslash; 1/4" bouchon de robinetterie li>
- moulé 3 mètres, 2- câble fil compatible avec le câblage NPN et PNP li> ul>