- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Éloigné
Éloigné
Capteurs pneumatiques à installer hors de vue, avec sorties analogiques pour moniteur de capteur ou IHM.
PSE530 à distance du capteur de pression analogique, usage général, IP40
Les capteurs PSE530 et 532 sont des capteurs de pression distants avec une sortie de signal analogique de 1 à 5V. 530 est destiné à la plage de pression d'un système pneumatique standard, tandis que le modèle 532 est destiné à une basse pression. Les capteurs PSE mesurent la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. Une précision de ± 2% de la plage de pression nominale à pleine échelle convient aux applications générales. Le câble est remplaçable avec une décharge de filetage de verrouillage. Les normes PSE530 et PSE532 sont conformes aux normes CE et RoHS, avec des cotes de protection IP40.
- Capteur économique de pression à distance dans un petit boîtier IP40 li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5V sortie analogique li>
- Précision : & plusmn; 2% de FS li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% de FS li>
- tailles Port: M5 x 0,8 mâle; & Oslash; 6mm ou & oslash; 1/4" connecteur plug-in pour les raccords li> ul>
PSE540 à distance du capteur de pression analogique, Compact, IP40
PSE540 est un capteur de pression distant avec une sortie de signal analogique de 1 à 5V. La construction de ce capteur optimise les économies d'espace, pour des espaces restreints et restreints. La plage de pression nominale convient à un système pneumatique standard. Les capteurs PSE peuvent mesurer la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. 8 options de port différentes offrent une formidable adaptabilité à diverses applications. Le câble est moulé dans la tête du capteur et n'est pas remplaçable. PSE540 est conforme aux normes UL / CSA, CE et RoHS, avec un boîtier IP40.
- Le plus petit capteur de pression à distance de SMC, pour les applications les plus compacts li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à la sortie analogique 5V li> < li> 2 options Précision: & plusmn; 1% ou & plusmn; 2% de FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 0,2% de FS li>
- tailles Port: M3, M5, 1/8 Rc ou NPT mâle; M5 femelle; & Oslash; 4 ou & oslash; bouchon de 6 mm pour les raccords li> ul>
Capteur PSE540 à distance de vide analogique, Compact, IP40
PSE541 and PSE543 are remote vacuum sensors with a 1 to 5V analog signal output. The sensor construction optimizes space savings, for tight, constrained spaces. PSE541 is for a low vacuum (-101 to 0 kPa), while PSE543 is for compound pressure (-100 to 100 kPa). PSE sensors can monitor any non-corrosive, non-flammable gas. 8 different port options offer tremendous adaptability to various applications. The cable is molded into the sensor head and is not replaceable. PSE541 and PS543 are UL/CSA. CE amd RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
- Le plus petit capteur de vide à distance de SMC, pour les applications les plus compacts li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à la sortie analogique 5V li> < li> 2 options de précision: ± 1% ou ± 2% de FS li>
- Répétabilité: ± 0,2% de FS li>
- tailles Port: M3, M5, 1/8 Rc ou NPT mâle ; M5 femelle; & Oslash; 4 ou 6 mm pour brancher les raccords li> ul>
PSE550 à distance du capteur de pression analogique, basse pression différentielle
PSE550 is a remote sensor for measuring small differences in pressure between two sources. The sensor can function in small vacuum and positive pressure applications, detecting differential pressure from 0-2 kPa, within a -50 to 50 kPa range. PSE sensors can measure pressure of any non-corrosive, non-flammable gas. Pipe connections are made with ø4mm I.D. pneumatic tubing. An orange LED indicates the sensor is on. The sensor can be direct mounted, or mounted on an optional bracket. PSE550 is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
- Surveiller les petites différences de pression entre deux sources pneumatiques li>
- Alimentation Alimentation secteur: 12 à 24 VDC li>
- analogique Options ouput: 1 à 5 V ou 4 à 20mA li>
- Précision: ± 1% de FS li>
- Répétabilité: ± 0,3% de FS li>
- tuyauterie pour adapter & oslash; 4 mm ID tube pneumatique li> ul>
p>
PSE-ST Sensor Set-up Tool for IO-Link Enabled PSE Pressure Sensors
PSE-ST is a sensor set up tool to access and write the parameters for IO-Link enabled PSE540 and PSE570 remote pressure sensors. The user interface includes three buttons and a 3-color, 3-screen display similar to the ISE20 sensors. 5V power is supplied by the user's mobile battery through a USB-C port. Cable options include an M12 connector or a flying leads connector on the sensor side, and a push-in connector on the set-up device side. Cables are also sold separately.
- Low differential pressure sensor
- Can be used with PSE541-L, PSE543-L, PSE573-L2, PSE574-L2, PSE540-L, PSE570-L2, PSE575-L2, PSE576-L2, PSE577-L2
- Current consumption 2A or less
- Supply connector USB Type-C