- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Éloigné
- PSE550 à distance du capteur de pression analogique, basse pression différentielle
PSE550 à distance du capteur de pression analogique, basse pression différentielle
PSE550 is a remote sensor for measuring small differences in pressure between two sources. The sensor can function in small vacuum and positive pressure applications, detecting differential pressure from 0-2 kPa, within a -50 to 50 kPa range. PSE sensors can measure pressure of any non-corrosive, non-flammable gas. Pipe connections are made with ø4mm I.D. pneumatic tubing. An orange LED indicates the sensor is on. The sensor can be direct mounted, or mounted on an optional bracket. PSE550 is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
- Surveiller les petites différences de pression entre deux sources pneumatiques li>
- Alimentation Alimentation secteur: 12 à 24 VDC li>
- analogique Options ouput: 1 à 5 V ou 4 à 20mA li>
- Précision: ± 1% de FS li>
- Répétabilité: ± 0,3% de FS li>
- tuyauterie pour adapter & oslash; 4 mm ID tube pneumatique li> ul>
p>