- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Éloigné
- Capteur PSE540 à distance de vide analogique, Compact, IP40
Capteur PSE540 à distance de vide analogique, Compact, IP40
PSE541 and PSE543 are remote vacuum sensors with a 1 to 5V analog signal output. The sensor construction optimizes space savings, for tight, constrained spaces. PSE541 is for a low vacuum (-101 to 0 kPa), while PSE543 is for compound pressure (-100 to 100 kPa). PSE sensors can monitor any non-corrosive, non-flammable gas. 8 different port options offer tremendous adaptability to various applications. The cable is molded into the sensor head and is not replaceable. PSE541 and PS543 are UL/CSA. CE amd RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
- Le plus petit capteur de vide à distance de SMC, pour les applications les plus compacts li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à la sortie analogique 5V li> < li> 2 options de précision: ± 1% ou ± 2% de FS li>
- Répétabilité: ± 0,2% de FS li>
- tailles Port: M3, M5, 1/8 Rc ou NPT mâle ; M5 femelle; & Oslash; 4 ou 6 mm pour brancher les raccords li> ul>