- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Éloigné
- PSE530 à distance du capteur de pression analogique, usage général, IP40
PSE530 à distance du capteur de pression analogique, usage général, IP40
Les capteurs PSE530 et 532 sont des capteurs de pression distants avec une sortie de signal analogique de 1 à 5V. 530 est destiné à la plage de pression d'un système pneumatique standard, tandis que le modèle 532 est destiné à une basse pression. Les capteurs PSE mesurent la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. Une précision de ± 2% de la plage de pression nominale à pleine échelle convient aux applications générales. Le câble est remplaçable avec une décharge de filetage de verrouillage. Les normes PSE530 et PSE532 sont conformes aux normes CE et RoHS, avec des cotes de protection IP40.
- Capteur économique de pression à distance dans un petit boîtier IP40 li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5V sortie analogique li>
- Précision : & plusmn; 2% de FS li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% de FS li>
- tailles Port: M5 x 0,8 mâle; & Oslash; 6mm ou & oslash; 1/4" connecteur plug-in pour les raccords li> ul>