- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Capteurs pneumatiques
- Éloigné
- PSE540 à distance du capteur de pression analogique, Compact, IP40
PSE540 à distance du capteur de pression analogique, Compact, IP40
PSE540 est un capteur de pression distant avec une sortie de signal analogique de 1 à 5V. La construction de ce capteur optimise les économies d'espace, pour des espaces restreints et restreints. La plage de pression nominale convient à un système pneumatique standard. Les capteurs PSE peuvent mesurer la pression de tout gaz non corrosif et ininflammable. 8 options de port différentes offrent une formidable adaptabilité à diverses applications. Le câble est moulé dans la tête du capteur et n'est pas remplaçable. PSE540 est conforme aux normes UL / CSA, CE et RoHS, avec un boîtier IP40.
- Le plus petit capteur de pression à distance de SMC, pour les applications les plus compacts li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à la sortie analogique 5V li> < li> 2 options Précision: & plusmn; 1% ou & plusmn; 2% de FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 0,2% de FS li>
- tailles Port: M3, M5, 1/8 Rc ou NPT mâle; M5 femelle; & Oslash; 4 ou & oslash; bouchon de 6 mm pour les raccords li> ul>