SS5J4-60S, Plug-in Manifold (for EX180)

SJ3000 manifold with EX180 serial transmission system.  EX180 is a serial communication module capable of controlling 32 solenoids.  Available with CC-Link and DeviceNet™.

  • CC-Link (32 solenoids) and DeviceNet™ (32, 16 solenoids)
  • Easy attaching/detaching of EX180 and wiring by the connector
  • Separated valve power and communication ensuring safety during maintenance
SS5J4-60S, Plug-in Manifold (for EX180)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Module de Composant Configuration Status
connecteur de co mmunication Configuration Status
COM du bus de terrain Configuration Status
Stations Configuration Status
Position de Montage du Bloc d'ALIM./ÉCHAP. Configuration Status
Caractéristiques Pilote Configuration Status
Longueur du Rail DIN Configuration Status