SS5Y9-23 *, série 9000, collecteur Stacking, rail DIN (option), Ported Body

La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.

  • Corps porté, collecteur d'empilage pour vanne SY9000
  • Câblage individuel
  • Ports internes et externes communs
  • Maximum 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN optionnel
SS5Y9-23 *, série 9000, collecteur Stacking, rail DIN (option), Ported Body
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type d'embase Configuration Status
Nombre de Stations Configuration Status
Type de montage de l'embase Configuration Status