SS5Y9-43SA, Séries 9000, Raccordement en ligne, Câblage en série EX510, Raccordement sur embase

La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.

  • SY9000 series Barette de raccordement, Câblage en série EX510
  • Unidad SI COM.: NPN (+COM) ou PNP (-COM)
  • 16 stations
  • Filetage des raccords P, R: Rc, NPT, NPTF ou G
  • Raccords instantanés
SS5Y9-43SA, Séries 9000, Raccordement en ligne, Câblage en série EX510, Raccordement sur embase
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Unité bus de terrain Configuration Status
Nombre de Stations Configuration Status
Filetage des raccords P, R Configuration Status
Bloc ALIM/ECH Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Option Configuration Status
Conforme CE Configuration Status