ZB
vide Générateur série ZB est une unité sous vide compact comprend un générateur de vide, la vanne d'alimentation, la vanne de sortie, l'aiguille de réglage de vide d'écoulement de rupture, filtre d'aspiration et silencieux en une seule unité. & Nbsp; Le ZB est une conception d'économie d'énergie avec une consommation d'air réduite et atteint le point de consigne de vide de pression plus rapide que les modèles précédents. & Nbsp; La série est construite avec des chemins de vide et de pression distincts, ce qui réduit efficacement le risque de collecte de poussière dans l'élément de filtre étant déchargé dans l'atmosphère environnante par les gaz d'échappement des unités. & Nbsp; Le ZB est disponible en une seule unité ou montée sur un collecteur de jusqu'à 12 stations p>
& nbsp;. P>
ZZB, collecteur pour l'unité de vide compacte, Générateur / vide Système de pompe
vide Générateur série ZB est une unité sous vide compact comprend un générateur de vide, la vanne d'alimentation, la vanne de sortie, l'aiguille de réglage de vide d'écoulement de rupture, filtre d'aspiration et silencieux en une seule unité. & Nbsp; Le ZB est une conception d'économie d'énergie avec une consommation d'air réduite et atteint le point de consigne de vide de pression plus rapide que les modèles précédents. & Nbsp; La série est construite avec des chemins de vide et de pression distincts, ce qui réduit efficacement le risque de collecte de poussière dans l'élément de filtre étant déchargé dans l'atmosphère environnante par les gaz d'échappement des unités. & Nbsp; Le ZB est disponible en une seule unité ou montée sur un collecteur de jusqu'à 12 stations p>
& nbsp;. P>
- Collecteur pour générateur compact / système de pompe à vide ZB li>
- Jusqu'à 12 stations disponibles en standard li>
- Base montable ou non montable pour capteur / commutateur li>
ul>
& nbsp; p>