- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- Legacy
- ZB
- ZZB, collecteur pour l'unité de vide compacte, Générateur / vide Système de pompe
ZZB, collecteur pour l'unité de vide compacte, Générateur / vide Système de pompe
vide Générateur série ZB est une unité sous vide compact comprend un générateur de vide, la vanne d'alimentation, la vanne de sortie, l'aiguille de réglage de vide d'écoulement de rupture, filtre d'aspiration et silencieux en une seule unité. & Nbsp; Le ZB est une conception d'économie d'énergie avec une consommation d'air réduite et atteint le point de consigne de vide de pression plus rapide que les modèles précédents. & Nbsp; La série est construite avec des chemins de vide et de pression distincts, ce qui réduit efficacement le risque de collecte de poussière dans l'élément de filtre étant déchargé dans l'atmosphère environnante par les gaz d'échappement des unités. & Nbsp; Le ZB est disponible en une seule unité ou montée sur un collecteur de jusqu'à 12 stations p>
& nbsp;. P>
- Collecteur pour générateur compact / système de pompe à vide ZB li>
- Jusqu'à 12 stations disponibles en standard li>
- Base montable ou non montable pour capteur / commutateur li>
ul>
& nbsp; p>
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire