VQ1000/2000 Double clapets pilotés croisés, Embase unitaire

SMC's double check block for the separated type VQ1000/2000 can be used on the outlet side piping to keep a cylinder in the intermediate position for a long time.  Combining the double check block with a built-in pilot type double check valve and a 3 position exhaust center solenoid valve, will enable the cylinder to stop in the middle or maintain its position for an extended period of time.

  • Double clapets pilotés croisés pour Embase unitaire VQ1000 & VQ2000
  • Pression d'utilisation maxi: 0.8MPa
  • Pression d'utilisation mini: 0.15MPa
  • Température d'utilisation: -5 à 50°C
VQ1000/2000 Double clapets pilotés croisés, Embase unitaire
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Orifice côté entrée Configuration Status
Orifice côté sortie Configuration Status
Option Configuration Status