VV5QC21-T, Série 2000, Base de montée du collecteur, enfichable, bornier

La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.

  • Montage sur embase encliquetable pour vannes VQC2000
  • Protection conforme au degré de protection IP67
    contre la poussière et l'humidité
  • Les borniers sont concentrés dans des ensembles compacts
    au sein du connecteur à borniers
  • 20 stations maxi. disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 18 orifices disponibles
VV5QC21-T, Série 2000, Base de montée du collecteur, enfichable, bornier
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status