- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQC 1000/2000
- Série 2000
- Base de montage Plug-in
Base de montage Plug-in
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.

VV5QC21-F, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, D-Sub
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable pour vannes VQC2000
- Conforme à IP40
- Connecteur sub-D à 25 broches conforme aux normes MIL
- 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 orifices disponibles

VV5QC21-L, série 2000, Base Mounted MFLD, Plug-in, Kit Leadwire
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable pour vannes VQC2000
- Kit de câbles
- Conforme à IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option

VV5QC21-M, Série 2000, Base Mounted MFLD, Plug-in, Multi-Connector Box
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable pour vannes VQC2000
- Kit multi-connecteur
- Conforme à IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option

VV5QC21-P, Série 2000, Base de montée du collecteur, enfichable, câble ruban plat
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable pour vannes VQC2000
- Conforme à IP40
- Connecteurs à câble plat (26 broches et 20 broches)
conforme aux normes MIL - Le raccordement latéral ou sur le haut du connecteur peut être librement modifié
- 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 orifices disponibles

VV5QC21-S, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, Décentralisée Câblage Unité SI (EX500)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable de type EX500 pour vannes VQC2000
- Protection conforme au degré de protection IP67 contre la
poussière et l'humidité - Système de bus de terrain à passerelle
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 orifices disponibles

VV5QC21-S, Série 2000, Base Mounted Manifold, Plug-in, E / S Unité de transmission série (EX250)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable de type EX250 pour vanne VQC2000
- Protection conforme au degré de protection IP67 contre la
poussière et l'humidité - Le kit bus de terrain E/S simplifie le travail de raccordement,
réduit le câblage et permet un gain de temps - 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 orifices disponibles

VV5QC21-SDV, Base de collecteur (pour EX126)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Embase avec unité SI EX126
- Installation et retrait facile de l'unité SI
- Conforme au marquage CE
- Protection IP67
- 8 stations maximum en standard
- Correspond à la CC-Link Ver.1.10
- EDS Files

VV5QC21-SD6, Série 2000, Base de montée du collecteur, enfichable, transmission série, bus de terrain Système (EX600)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Collecteur enfichable de type EX600 à montage en base pour vannes VQC2000
- Le boîtier de protection est conforme à la norme IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Protocoles de bus de terrain DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet / IP, EtherCAT et CC-Link
- Maximum 12 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN optionnel LI> UL>
P>

VV5QC21-S, 2000 Series, base montée dans le collecteur, Plug-in, de type intégré pour la sortie (pour EX260)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable de type EX260 pour vanne VQC2000
- Protection conforme au degré de protection IP67 contre la
poussière et l'humidité - Le kit bus de terrain E/S simplifie le travail de raccordement,
réduit le câblage et permet un gain de temps - 24 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 orifices disponibles

VV5QC21-T, Série 2000, Base de montée du collecteur, enfichable, bornier
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Montage sur embase encliquetable pour vannes VQC2000
- Protection conforme au degré de protection IP67
contre la poussière et l'humidité - Les borniers sont concentrés dans des ensembles compacts
au sein du connecteur à borniers - 20 stations maxi. disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 orifices disponibles