- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQC 1000/2000
- Série 2000
- Base de montage Plug-in
- VV5QC21-SD6, Série 2000, Base de montée du collecteur, enfichable, transmission série, bus de terrain Système (EX600)
VV5QC21-SD6, Série 2000, Base de montée du collecteur, enfichable, transmission série, bus de terrain Système (EX600)
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
- Collecteur enfichable de type EX600 à montage en base pour vannes VQC2000
- Le boîtier de protection est conforme à la norme IP67 pour la protection contre la poussière et l'humidité
- Protocoles de bus de terrain DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet / IP, EtherCAT et CC-Link
- Maximum 12 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN optionnel LI> UL>
P>