XL * Q, à vide élevé Angle Valve, Aluminium monotouche Connection & Release

série haute soupape d'angle à vide XL fournit d'excellents résultats de conductivité thermique dans une température uniforme pour l'ensemble du corps de soupape et une diminution marquée de la condensation des gaz à l'intérieur de la vanne. La vanne ne contient pas de métaux lourds, tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome), et un faible rendement de pulvérisation contribue aussi à réduire au minimum la contamination par les métaux lourds de plaquettes semi-conductrices.

  • Connexion et relâchement instantanés, ne nécessite aucun outil
  • Léger et compact
  • Fonction de commutation automatique
  • XLAQ: joint à soufflet à simple effet, normalement fermé
  • XLAQ: les tailles de bride sont 16, 25, 40, 50
  • XLDQ: contrôle en 2 temps, simple effet
  • XLDQ: les tailles des brides sont 40, 50
XL * Q, à vide élevé Angle Valve, Aluminium monotouche Connection & Release
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Variation Configuration Status
Taille de la bride Configuration Status
Indicateur, actionneur Port Direction Configuration Status
Spécifications de température, chauffage Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre d'interrupteurs, la position de montage Configuration Status
X Configuration Status
Traitement de la surface du corps Configuration Status
Matériau des joints Configuration Status
Seal et changement de fuite Configuration Status