XL *, à vide élevé Angle Valve, Air Operated

série haute soupape d'angle à vide XL fournit d'excellents résultats de conductivité thermique dans une température uniforme pour l'ensemble du corps de soupape et une diminution marquée de la condensation des gaz à l'intérieur de la vanne. La vanne ne contient pas de métaux lourds, tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome), et un faible rendement de pulvérisation contribue aussi à réduire au minimum la contamination par les métaux lourds de plaquettes semi-conductrices.

  • Léger et compact
  • Température de surface uniforme
  • Grande résistance du FKM
  • Faible dégazage
  • Faible pollution par les métaux lourds
XL *, à vide élevé Angle Valve, Air Operated
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type de distributeur Configuration Status
Taille de la bride Configuration Status
Modèle de bride Configuration Status
Sens de l'orifice Configuration Status
Température Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Indicateur non standard Configuration Status
Traitement de la surface du corps Configuration Status
Matériau des joints Configuration Status
Remplacement des joints Configuration Status