XLH, manuel à vide élevé Angle Valve, joint à soufflet

série haute soupape d'angle à vide XL fournit d'excellents résultats de conductivité thermique dans une température uniforme pour l'ensemble du corps de soupape et une diminution marquée de la condensation des gaz à l'intérieur de la vanne. La vanne ne contient pas de métaux lourds, tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome), et un faible rendement de pulvérisation contribue aussi à réduire au minimum la contamination par les métaux lourds de plaquettes semi-conductrices.

  • Vanne coudée pour vide élevé
  • Type : manuel, joint de soufflet de protection
  • Taille de la bride : 16 ~ 50
  • Détection thermique : H1 (80°C), H2 (100°C), H3 (120°C)
  • Non compatible avec les détecteurs
XLH, manuel à vide élevé Angle Valve, joint à soufflet
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille de la bride Configuration Status
Réchauffeur Configuration Status
Indicateur non standard Configuration Status
Traitement de la surface du corps Configuration Status
Matériau des joints Configuration Status
Remplacement des joints Configuration Status