XLJ, Vide Angle Valve w / sortie Valve

série haute soupape d'angle à vide XL fournit d'excellents résultats de conductivité thermique dans une température uniforme pour l'ensemble du corps de soupape et une diminution marquée de la condensation des gaz à l'intérieur de la vanne. La vanne ne contient pas de métaux lourds, tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome), et un faible rendement de pulvérisation contribue aussi à réduire au minimum la contamination par les métaux lourds de plaquettes semi-conductrices.

  • Compatible avec des gaz inertes
  • tailles de brides: 25 et 40
  • plage de pression de fonctionnement: atmosphérique à 0,01 Pa
  • Température de fonctionnement: 5- 40 ° C
  • options de tension: (100, 110, 200, 220, 230, 240) ACC; (12, 24) VDC
XLJ, Vide Angle Valve w / sortie Valve
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille de la bride Configuration Status
Tension Nominale Configuration Status