- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vide élevé
- Angle et Vannes en ligne
- XL
- XLJ, Vide Angle Valve w / sortie Valve
XLJ, Vide Angle Valve w / sortie Valve
XLJ est une série de libération limitée appariement d'un robinet d'équerre à vide avec une vanne de libération. La soupape de décharge permet à la pression atmosphérique d'entrer dans le système entre la pompe et la vanne rotative à vide. Cela empêche l'écoulement d'huile indésirable inverse à travers la pompe. La vanne de vide est un type normalement fermé avec un pilote de vide et de l'arbre de joint torique. Deux tailles brides sont disponibles avec 8 options de tension. XLJ est marqué CE. P>
- Compatible avec des gaz inertes li>
- tailles de brides: 25 et 40 li>
- plage de pression de fonctionnement: atmosphérique à 0,01 Pa li>
- Température de fonctionnement: 5- 40 ° C li>
- options de tension: (100, 110, 200, 220, 230, 240) ACC; (12, 24) VDC li> ul>