XLS, à vide élevé Angle Valve, type électromagnétique, balance Soufflet

série haute soupape d'angle à vide XL fournit d'excellents résultats de conductivité thermique dans une température uniforme pour l'ensemble du corps de soupape et une diminution marquée de la condensation des gaz à l'intérieur de la vanne. La vanne ne contient pas de métaux lourds, tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome), et un faible rendement de pulvérisation contribue aussi à réduire au minimum la contamination par les métaux lourds de plaquettes semi-conductrices.

  • Les particules sont réduites car il n'y a pas de pièces métalliques mobiles
  • Le mécanisme d'équilibre de la pression permet un sens d'échappement libre
  • Peut être utilisé pour un équipement portable car le système pneumatique n'est pas requis
  • Le circuit d'alimentation du contrôle du pilote de l'électrovanne est en standard
XLS, à vide élevé Angle Valve, type électromagnétique, balance Soufflet
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille de la vanne Configuration Status
Alimentation du contrôle Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Marque CE Configuration Status