- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Produits de haute vide
- Vent lisse
- XV
- XVD2, Valve haute vide, Vent lisse
XVD2, Valve haute vide, Vent lisse
série de vannes d'évent lisse XVD2 est une soupape de type normalement fermé avec les types de connexion VCR (mâles et femelles) et Swagelok. la taille de port pour l'alimentation principale est de 1/4" et de l'orifice est de 3 mm. Matériaux constitués de SUS316L (corps et soufflet), SUS304 (diaphragme) et FKM (vanne et le joint externe). p>
- Vanne pour vide élevé, évent lisse
- Pression d'utilisation (Pa) : 0.2 M~10 -6
- Fluide : azote, air
- Type de vanne : normalement fermé
- Matériaux : SUS316L, SUS304, FKM